Bucha de esferas padrão ajustável

BBE25UU-AJ - SNR

BBE25UU-AJ

As buchas esféricas ajustáveis permitem uma redução do jogo radial para movimentos lineares precisos e de baixa fricção em eixos de aço endurecido cantilever.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de PatimBBE-AJ
Família de produtosStandard ball bushings, adjustable
StandardISO dimension
Número de selos2
Material do cilindro externo ou segmentos de aço100Cr6
Material da gaiolaPA
Lubrificação inicialNon/No
d - Diâmetro interno25 mm
d - Tolerância diâmetro interno0,011/-0;001
D - Diâmetro externo40 mm
D - Tolerância diâmetro externo0/-0,011
L - Comprimento58 mm
L - Tolerância comprimento0/-0,3
L144,1 mm
Tolerância L10/-0,3
D1 - Diâmetro37,5 mm
L21,85 mm
E2 mm
Número de linhas de bola6
Peso0,23 kg
undefined
DESEMPENHO
Cmin0,908 kN
Cmax1,162 kN
C0min1,57 kN
C0max2,01 kN
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação80 °C