Bucha de esferas padrão ajustável

BBE30UU-AJ - SNR

BBE30UU-AJ

As buchas esféricas ajustáveis permitem uma redução do jogo radial para movimentos lineares precisos e de baixa fricção em eixos de aço endurecido cantilever.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de PatimBBE-AJ
Família de produtosStandard ball bushings, adjustable
StandardISO dimension
Número de selos2
Material do cilindro externo ou segmentos de aço100Cr6
Material da gaiolaPA
Lubrificação inicialNon/No
d - Diâmetro interno30 mm
d - Tolerância diâmetro interno0,011/-0;001
D - Diâmetro externo47 mm
D - Tolerância diâmetro externo0/-0,011
L - Comprimento68 mm
L - Tolerância comprimento0/-0,3
L152,1 mm
Tolerância L10/-0,3
D1 - Diâmetro44,5 mm
L21,85 mm
E2 mm
Número de linhas de bola6
Peso0,355 kg
undefined
DESEMPENHO
Cmin1,584 kN
Cmax2,028 kN
C0min2,74 kN
C0max3,507 kN
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação80 °C