Bucha de esferas padrão fechado

BBE4UU - SNR

BBE4UU

As buchas de esferas fechadas permitem movimentos lineares precisos e de baixa fricção em eixos de aço endurecido cantilever.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de PatimBBE
Família de produtosStandard ball bushings, closed
StandardISO dimension
Número de selos2
Material do cilindro externo ou segmentos de aço100Cr6
Material da gaiolaPA
Lubrificação inicialNon/No
d - Diâmetro interno4 mm
d - Tolerância diâmetro interno0.008/0
D - Diâmetro externo8 mm
D - Tolerância diâmetro externo0/-0,008
L - Comprimento12 mm
L - Tolerância comprimento0/-0,12
Número de linhas de bola4
Peso0,002 kg
undefined
DESEMPENHO
Cmin0,055 kN
Cmax0,078 kN
C0min0,127 kN
C0max0,18 kN
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação80 °C