Bucha de esferas padrão fechado

BBE50AUU - SNR

BBE50AUU

As buchas de esferas fechadas permitem movimentos lineares precisos e de baixa fricção em eixos de aço endurecido cantilever.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de PatimBBE
Família de produtosStandard ball bushings, closed
StandardISO dimension
Número de selos2
Material do cilindro externo ou segmentos de aço100Cr6
Material da gaiolaSt15
Lubrificação inicialNon/No
d - Diâmetro interno50 mm
d - Tolerância diâmetro interno0,013/-0,002
D - Diâmetro externo75 mm
D - Tolerância diâmetro externo0/-0,013
L - Comprimento100 mm
L - Tolerância comprimento0/-0,3
L177,6 mm
Tolerância L10/-0,3
D1 - Diâmetro72 mm
L22,65 mm
Número de linhas de bola6
Peso1,25 kg
undefined
DESEMPENHO
Cmin4,702 kN
Cmax6,019 kN
C0min7,94 kN
C0max10,163 kN
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação110 °C