Bucha de esferas padrão ajustável

BBE50UU-AJ - SNR

BBE50UU-AJ

As buchas esféricas ajustáveis permitem uma redução do jogo radial para movimentos lineares precisos e de baixa fricção em eixos de aço endurecido cantilever.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de PatimBBE-AJ
Família de produtosStandard ball bushings, adjustable
StandardISO dimension
Número de selos2
Material do cilindro externo ou segmentos de aço100Cr6
Material da gaiolaPA
Lubrificação inicialNon/No
d - Diâmetro interno50 mm
d - Tolerância diâmetro interno0,013/-0,002
D - Diâmetro externo75 mm
D - Tolerância diâmetro externo0/-0,013
L - Comprimento100 mm
L - Tolerância comprimento0/-0,3
L177,6 mm
Tolerância L10/-0,3
D1 - Diâmetro72 mm
L22,65 mm
E3 mm
Número de linhas de bola6
Peso1,23 kg
undefined
DESEMPENHO
Cmin4,702 kN
Cmax6,019 kN
C0min7,94 kN
C0max10,163 kN
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação80 °C