Bucha de esferas padrão aberto

BBE50UU-OP - SNR

BBE50UU-OP

As buchas de esferas abertas utilizam eixos de aço suportados e endurecidos para reduzir a deflexão para um movimento linear preciso e de baixo atrito.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de PatimBBE-OP
Família de produtosStandard ball bushings, open
StandardISO dimension
Número de selos2
Material do cilindro externo ou segmentos de aço100Cr6
Material da gaiolaPA
Lubrificação inicialNon/No
d - Diâmetro interno50 mm
d - Tolerância diâmetro interno0,013/-0,002
D - Diâmetro externo75 mm
D - Tolerância diâmetro externo0/-0,013
L - Comprimento100 mm
L - Tolerância comprimento0/-0,3
L177,6 mm
Tolerância L10/-0,3
D1 - Diâmetro72 mm
L22,65 mm
E21 mm
Alpha50 °
Número de linhas de bola5
Peso1,08 kg
undefined
DESEMPENHO
Cmin4,702 kN
Cmax4,702 kN
C0min7,94 kN
C0max7,94 kN
Crev para OP2680.14
C0rev para OP4525.8
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação80 °C