Bucha de esferas padrão ajustável

BBE5UU-AJ - SNR

BBE5UU-AJ

As buchas esféricas ajustáveis permitem uma redução do jogo radial para movimentos lineares precisos e de baixa fricção em eixos de aço endurecido cantilever.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de PatimBBE-AJ
Família de produtosStandard ball bushings, adjustable
StandardISO dimension
Número de selos2
Material do cilindro externo ou segmentos de aço100Cr6
Material da gaiolaPA
Lubrificação inicialNon/No
d - Diâmetro interno5 mm
d - Tolerância diâmetro interno0,008/0
D - Diâmetro externo12 mm
D - Tolerância diâmetro externo0/-0,008
L - Comprimento22 mm
L - Tolerância comprimento0/-0,2
L114,5 mm
Tolerância L10/-0,2
D1 - Diâmetro11,5 mm
L21,1 mm
E1 mm
Número de linhas de bola4
Peso0,01 kg
undefined
DESEMPENHO
Cmin0,159 kN
Cmax0,225 kN
C0min0,265 kN
C0max0,375 kN
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação80 °C