Bucha de esferas padrão ajustável

BBE60UU-AJ - SNR

BBE60UU-AJ

As buchas esféricas ajustáveis permitem uma redução do jogo radial para movimentos lineares precisos e de baixa fricção em eixos de aço endurecido cantilever.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de PatimBBE-AJ
Família de produtosStandard ball bushings, adjustable
StandardISO dimension
Número de selos2
Material do cilindro externo ou segmentos de aço100Cr6
Material da gaiolaPA
Lubrificação inicialNon/No
d - Diâmetro interno60 mm
d - Tolerância diâmetro interno0,013/-0,002
D - Diâmetro externo90 mm
D - Tolerância diâmetro externo0/-0,015
L - Comprimento125 mm
L - Tolerância comprimento0/-0,4
L1101,7 mm
Tolerância L10/-0,4
D1 - Diâmetro86,5 mm
L23,15 mm
E3 mm
Número de linhas de bola6
Peso2,17 kg
undefined
DESEMPENHO
Cmin6,085 kN
Cmax7,789 kN
C0min9,8 kN
C0max12,544 kN
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação80 °C