Bucha de esferas padrão fechado

BBE60UU - SNR

BBE60UU

As buchas de esferas fechadas permitem movimentos lineares precisos e de baixa fricção em eixos de aço endurecido cantilever.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de PatimBBE
Família de produtosStandard ball bushings, closed
StandardISO dimension
Número de selos2
Material do cilindro externo ou segmentos de aço100Cr6
Material da gaiolaPA
Lubrificação inicialNon/No
d - Diâmetro interno60 mm
d - Tolerância diâmetro interno0,013/-0,002
D - Diâmetro externo90 mm
D - Tolerância diâmetro externo0/-0,015
L - Comprimento125 mm
L - Tolerância comprimento0/-0,4
L1101,7 mm
Tolerância L10/-0,4
D1 - Diâmetro86,5 mm
L23,15 mm
Número de linhas de bola6
Peso2,22 kg
undefined
DESEMPENHO
Cmin6,086 kN
Cmax7,79 kN
C0min9,8 kN
C0max12,544 kN
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação80 °C