Bucha de esferas padrão fechado

BBE80AUU - SNR

BBE80AUU

As buchas de esferas fechadas permitem movimentos lineares precisos e de baixa fricção em eixos de aço endurecido cantilever.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de PatimBBE
Família de produtosStandard ball bushings, closed
StandardISO dimension
Número de selos2
Material do cilindro externo ou segmentos de aço100Cr6
Material da gaiolaSt15
Lubrificação inicialNon/No
d - Diâmetro interno80 mm
d - Tolerância diâmetro interno0,016/-0,004
D - Diâmetro externo120 mm
D - Tolerância diâmetro externo0/-0,015
L - Comprimento165 mm
L - Tolerância comprimento0/-0,4
L1133,7 mm
Tolerância L10/-0,4
D1 - Diâmetro116 mm
L24,15 mm
Número de linhas de bola6
Peso5,14 kg
undefined
DESEMPENHO
Cmin9,465 kN
Cmax12,115 kN
C0min16 kN
C0max20,48 kN
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação110 °C