Bucha de esferas padrão fechado

BBE8LUU - SNR

BBE8LUU

As buchas de esferas fechadas permitem movimentos lineares precisos e de baixa fricção em eixos de aço endurecido cantilever.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de PatimBBE
Família de produtosStandard ball bushings, closed
StandardISO dimension
Número de selos2
Material do cilindro externo ou segmentos de aço100Cr6
Material da gaiolaPA
Lubrificação inicialNon/No
d - Diâmetro interno8 mm
d - Tolerância diâmetro interno0,009/0
D - Diâmetro externo16 mm
D - Tolerância diâmetro externo0/-0,009
L - Comprimento46 mm
L - Tolerância comprimento0/-0,3
L133 mm
Tolerância L10/-0,3
D1 - Diâmetro15,2 mm
L21,1 mm
Número de linhas de bola4
Peso0,04 kg
undefined
DESEMPENHO
Cmin0,32 kN
Cmax0,452 kN
C0min0,804 kN
C0max1,137 kN
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação80 °C