Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
As buchas esféricas ajustáveis permitem uma redução do jogo radial para movimentos lineares precisos e de baixa fricção em eixos de aço endurecido cantilever.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR Tipo de Patim BBE-AJ Família de produtos Standard ball bushings, adjustable Standard ISO dimension Número de selos 2 Material do cilindro externo ou segmentos de aço 100Cr6 Material da gaiola PA Lubrificação inicial Non/No d - Diâmetro interno 8 mm d - Tolerância diâmetro interno 0,008/0 D - Diâmetro externo 16 mm D - Tolerância diâmetro externo 0/-0,008 L - Comprimento 25 mm L - Tolerância comprimento 0/-0,2 L1 16,5 mm Tolerância L1 0/-0,2 D1 - Diâmetro 15,2 mm L2 1,1 mm E 1 mm Número de linhas de bola 4 Peso 0,019 kg
DESEMPENHO Cmin 0,195 kN Cmax 0,276 kN C0min 0,402 kN C0max 0,568 kN Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 80 °C