Buchas de esferas tipo flange

BBER30LAUU - SNR

BBER30LAUU

As buchas de esferas flangeadas permitem movimentos lineares precisos e de baixo atrito em eixos de aço temperado.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de PatimBBER
Família de produtosFlange type ball bushings
StandardISO dimension
Número de selos2
Material do cilindro externo ou segmentos de aço100Cr6
Material da gaiolaRSt34-2
Lubrificação inicialNon/No
d - Diâmetro interno30 mm
d - Tolerância diâmetro interno0,013/-0,002
D - Diâmetro externo47 mm
D - Tolerância diâmetro externo0/-0,019
L - Comprimento123 mm
L - Tolerância comprimento0,3/-0,3
B - Largura flange10 mm
D2 - Diâmetro76 mm
D3 - Diâmetro62 mm
X6,6 mm
Y11 mm
Z6,1 mm
Excentricidade máx0,017 mm
Número de linhas de bola6
Peso0,815 kg
undefined
DESEMPENHO
Cmin2,6 kN
Cmax3,328 kN
C0min5,49 kN
C0max7,027 kN
Momento estático admissível My78 N/m
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação110 °C