Buchas de esferas tipo flange

BBERMS25UU - SNR

BBERMS25UU

As buchas de esferas flangeadas permitem movimentos lineares precisos e de baixo atrito em eixos de aço temperado.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de PatimBBER
Família de produtosFlange type ball bushings
StandardISO dimension
Número de selos2
Material do cilindro externo ou segmentos de açoX105CrMo17
Material da gaiolaPA
Lubrificação inicialNon/No
d - Diâmetro interno25 mm
d - Tolerância diâmetro interno0,013/-0,002
D - Diâmetro externo40 mm
D - Tolerância diâmetro externo0/-0,019
L - Comprimento112 mm
L - Tolerância comprimento0,3/-0,3
B - Largura flange8 mm
D2 - Diâmetro62 mm
L352 mm
D3 - Diâmetro51 mm
X5,5 mm
Y9 mm
Z5,1 mm
Excentricidade máx0,017 mm
Número de linhas de bola6
Peso0,54 kg
undefined
DESEMPENHO
Cmin1,49 kN
Cmax1,907 kN
C0min3,14 kN
C0max4,019 kN
Momento estático admissível My44 N/m
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação80 °C