Buchas de esferas tipo flange

BBERMS40AUU - SNR

BBERMS40AUU

As buchas de esferas flangeadas permitem movimentos lineares precisos e de baixo atrito em eixos de aço temperado.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de PatimBBER
Família de produtosFlange type ball bushings
StandardISO dimension
Número de selos2
Material do cilindro externo ou segmentos de açoX105CrMo17
Material da gaiolaX5CrNi18-10
Lubrificação inicialNon/No
d - Diâmetro interno40 mm
d - Tolerância diâmetro interno0,016/-0,004
D - Diâmetro externo62 mm
D - Tolerância diâmetro externo0/-0,022
L - Comprimento151 mm
L - Tolerância comprimento0,3/-0,3
B - Largura flange13 mm
D2 - Diâmetro98 mm
L369 mm
D3 - Diâmetro80 mm
X9 mm
Y14 mm
Z8,1 mm
Excentricidade máx0,02 mm
Número de linhas de bola6
Peso1,805 kg
undefined
DESEMPENHO
Cmin3,872 kN
Cmax4,956 kN
C0min8,04 kN
C0max10,291 kN
Momento estático admissível My147 N/m
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação140 °C