As buchas de esferas flangeadas permitem movimentos lineares precisos e de baixo atrito em eixos de aço temperado.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| Tipo de Patim | BBER |
| Família de produtos | Flange type ball bushings |
| Standard | ISO dimension |
| Número de selos | 2 |
| Material do cilindro externo ou segmentos de aço | X105CrMo17 |
| Material da gaiola | PA |
| Lubrificação inicial | Non/No |
| d - Diâmetro interno | 40 mm |
| d - Tolerância diâmetro interno | 0,016/-0,004 |
| D - Diâmetro externo | 62 mm |
| D - Tolerância diâmetro externo | 0/-0,022 |
| L - Comprimento | 151 mm |
| L - Tolerância comprimento | 0,3/-0,3 |
| B - Largura flange | 13 mm |
| D2 - Diâmetro | 98 mm |
| L3 | 69 mm |
| D3 - Diâmetro | 80 mm |
| X | 9 mm |
| Y | 14 mm |
| Z | 8,1 mm |
| Excentricidade máx | 0,02 mm |
| Número de linhas de bola | 6 |
| Peso | 1,805 kg |

| DESEMPENHO | | Cmin | 3,872 kN |
| Cmax | 4,956 kN |
| C0min | 8,04 kN |
| C0max | 10,291 kN |
| Momento estático admissível My | 147 N/m |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 80 °C |