Buchas de esferas tipo flange

BBERS16UU - SNR

BBERS16UU

As buchas de esferas flangeadas permitem movimentos lineares precisos e de baixo atrito em eixos de aço temperado.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de PatimBBER
Família de produtosFlange type ball bushings
StandardISO dimension
Número de selos2
Material do cilindro externo ou segmentos de açoX105CrMo17
Material da gaiolaPA
Lubrificação inicialNon/No
d - Diâmetro interno16 mm
d - Tolerância diâmetro interno0,009/-0,001
D - Diâmetro externo26 mm
D - Tolerância diâmetro externo0/-0,016
L - Comprimento36 mm
L - Tolerância comprimento0,3/-0,3
B - Largura flange6 mm
D2 - Diâmetro46 mm
D3 - Diâmetro36 mm
X4,5 mm
Y7,5 mm
Z4,1 mm
Excentricidade máx0,012 mm
Número de linhas de bola4
Peso0,103 kg
undefined
DESEMPENHO
Cmin0,432 kN
Cmax0,611 kN
C0min0,892 kN
C0max1,261 kN
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação80 °C