Buchas de esferas tipo flange

BBERS20AUU - SNR

BBERS20AUU

As buchas de esferas flangeadas permitem movimentos lineares precisos e de baixo atrito em eixos de aço temperado.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de PatimBBER
Família de produtosFlange type ball bushings
StandardISO dimension
Número de selos2
Material do cilindro externo ou segmentos de açoX105CrMo17
Material da gaiolaX5CrNi18-10
Lubrificação inicialNon/No
d - Diâmetro interno20 mm
d - Tolerância diâmetro interno0,009/-0,001
D - Diâmetro externo32 mm
D - Tolerância diâmetro externo0/-0,019
L - Comprimento45 mm
L - Tolerância comprimento0,3/-0,3
B - Largura flange8 mm
D2 - Diâmetro54 mm
D3 - Diâmetro43 mm
X5,5 mm
Y9 mm
Z5,1 mm
Excentricidade máx0,015 mm
Número de linhas de bola5
Peso0,182 kg
undefined
DESEMPENHO
Cmin0,877 kN
Cmax1,283 kN
C0min1,37 kN
C0max2,004 kN
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação140 °C