Bucha de esferas padrão aberto

BBES16AUU-OP - SNR

BBES16AUU-OP

As buchas de esferas abertas utilizam eixos de aço suportados e endurecidos para reduzir a deflexão para um movimento linear preciso e de baixo atrito.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de PatimBBE-OP
Família de produtosStandard ball bushings, open
StandardISO dimension
Número de selos2
Material do cilindro externo ou segmentos de açoX105CrMo17
Material da gaiolaX5CrNi18-10
Lubrificação inicialNon/No
d - Diâmetro interno16 mm
d - Tolerância diâmetro interno0,009/-0,001
D - Diâmetro externo26 mm
D - Tolerância diâmetro externo0/-0,009
L - Comprimento36 mm
L - Tolerância comprimento0/-0,2
L124,9 mm
Tolerância L10/-0,2
D1 - Diâmetro24,9 mm
L21,3 mm
E10 mm
Alpha78 °
Número de linhas de bola3
Peso0,048 kg
undefined
DESEMPENHO
Cmin0,432 kN
Cmax0,432 kN
C0min0,892 kN
C0max0,892 kN
Crev para OP276.48
C0rev para OP570.88
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação140 °C