Bucha de esferas padrão fechado

BBES16UU - SNR

BBES16UU

As buchas de esferas fechadas permitem movimentos lineares precisos e de baixa fricção em eixos de aço endurecido cantilever.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de PatimBBE
Família de produtosStandard ball bushings, closed
StandardISO dimension
Número de selos2
Material do cilindro externo ou segmentos de açoX105CrMo17
Material da gaiolaPA
Lubrificação inicialNon/No
d - Diâmetro interno16 mm
d - Tolerância diâmetro interno0,009/-0,001
D - Diâmetro externo26 mm
D - Tolerância diâmetro externo0/-0,009
L - Comprimento36 mm
L - Tolerância comprimento0/-0,2
L124,9 mm
Tolerância L10/-0,2
D1 - Diâmetro24,9 mm
L21,3 mm
Número de linhas de bola4
Peso0,06 kg
undefined
DESEMPENHO
Cmin0,432 kN
Cmax0,611 kN
C0min0,892 kN
C0max1,261 kN
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação80 °C