Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
As buchas de esferas abertas utilizam eixos de aço suportados e endurecidos para reduzir a deflexão para um movimento linear preciso e de baixo atrito.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR Tipo de Patim BBE-OP Família de produtos Standard ball bushings, open Standard ISO dimension Número de selos 2 Material do cilindro externo ou segmentos de aço X105CrMo17 Material da gaiola PA Lubrificação inicial Non/No d - Diâmetro interno 20 mm d - Tolerância diâmetro interno 0,009/-0,001 D - Diâmetro externo 32 mm D - Tolerância diâmetro externo 0/-0,011 L - Comprimento 45 mm L - Tolerância comprimento 0/-0,2 L1 31,5 mm Tolerância L1 0/-0,2 D1 - Diâmetro 30,3 mm L2 1,6 mm E 10 mm Alpha 60 ° Número de linhas de bola 4 Peso 0,084 kg
DESEMPENHO Cmin 0,877 kN Cmax 0,877 kN C0min 1,37 kN C0max 1,37 kN Crev para OP 473.58 C0rev para OP 739.8 Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 80 °C