Bucha de esferas padrão aberto

BBES25UU-OP - SNR

BBES25UU-OP

As buchas de esferas abertas utilizam eixos de aço suportados e endurecidos para reduzir a deflexão para um movimento linear preciso e de baixo atrito.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de PatimBBE-OP
Família de produtosStandard ball bushings, open
StandardISO dimension
Número de selos2
Material do cilindro externo ou segmentos de açoX105CrMo17
Material da gaiolaPA
Lubrificação inicialNon/No
d - Diâmetro interno25 mm
d - Tolerância diâmetro interno0,011/-0,001
D - Diâmetro externo40 mm
D - Tolerância diâmetro externo0/-0,011
L - Comprimento58 mm
L - Tolerância comprimento0/-0,3
L144,1 mm
Tolerância L10/-0,3
D1 - Diâmetro37,5 mm
L21,85 mm
E12,5 mm
Alpha60 °
Número de linhas de bola5
Peso0,195 kg
undefined
DESEMPENHO
Cmin0,908 kN
Cmax0,908 kN
C0min1,57 kN
C0max1,57 kN
Crev para OP517.56
C0rev para OP894.9
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação80 °C