Bucha de esferas padrão fechado

BBES25UU - SNR

BBES25UU

As buchas de esferas fechadas permitem movimentos lineares precisos e de baixa fricção em eixos de aço endurecido cantilever.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de PatimBBE
Família de produtosStandard ball bushings, closed
StandardISO dimension
Número de selos2
Material do cilindro externo ou segmentos de açoX105CrMo17
Material da gaiolaPA
Lubrificação inicialNon/No
d - Diâmetro interno25 mm
d - Tolerância diâmetro interno0,011/-0,001
D - Diâmetro externo40 mm
D - Tolerância diâmetro externo0/-0,011
L - Comprimento58 mm
L - Tolerância comprimento0/-0,3
L144,1 mm
Tolerância L10/-0,3
D1 - Diâmetro37,5 mm
L21,85 mm
Número de linhas de bola6
Peso0,235 kg
undefined
DESEMPENHO
Cmin0,908 kN
Cmax1,162 kN
C0min1,57 kN
C0max2,01 kN
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação80 °C