Bucha de esferas padrão aberto

BBES30AUU-OP - SNR

BBES30AUU-OP

As buchas de esferas abertas utilizam eixos de aço suportados e endurecidos para reduzir a deflexão para um movimento linear preciso e de baixo atrito.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de PatimBBE-OP
Família de produtosStandard ball bushings, open
StandardISO dimension
Número de selos2
Material do cilindro externo ou segmentos de açoX105CrMo17
Material da gaiolaX5CrNi18-10
Lubrificação inicialNon/No
d - Diâmetro interno30 mm
d - Tolerância diâmetro interno0,011/-0,001
D - Diâmetro externo47 mm
D - Tolerância diâmetro externo0/-0,011
L - Comprimento68 mm
L - Tolerância comprimento0/-0,3
L152,1 mm
Tolerância L10/-0,3
D1 - Diâmetro44,5 mm
L21,85 mm
E12,5 mm
Alpha50 °
Número de linhas de bola5
Peso0,309 kg
undefined
DESEMPENHO
Cmin1,584 kN
Cmax1,584 kN
C0min2,74 kN
C0max2,74 kN
Crev para OP902.88
C0rev para OP1561.8
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação140 °C