Bucha de esferas padrão fechado

BBES30LUU - SNR

BBES30LUU

As buchas de esferas fechadas permitem movimentos lineares precisos e de baixa fricção em eixos de aço endurecido cantilever.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de PatimBBE
Família de produtosStandard ball bushings, closed
StandardISO dimension
Número de selos2
Material do cilindro externo ou segmentos de açoX105CrMo17
Material da gaiolaPA
Lubrificação inicialNon/No
d - Diâmetro interno30 mm
d - Tolerância diâmetro interno0,013/-0,002
D - Diâmetro externo47 mm
D - Tolerância diâmetro externo0/-0,013
L - Comprimento123 mm
L - Tolerância comprimento0/-0,4
L1104,2 mm
Tolerância L10/-0,4
D1 - Diâmetro44,5 mm
L21,85 mm
Número de linhas de bola6
Peso0,615 kg
undefined
DESEMPENHO
Cmin2,6 kN
Cmax3,328 kN
C0min5,49 kN
C0max7,027 kN
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação80 °C