Bucha de esferas padrão fechado

BBES40AUU - SNR

BBES40AUU

As buchas de esferas fechadas permitem movimentos lineares precisos e de baixa fricção em eixos de aço endurecido cantilever.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de PatimBBE
Família de produtosStandard ball bushings, closed
StandardISO dimension
Número de selos2
Material do cilindro externo ou segmentos de açoX105CrMo17
Material da gaiolaX5CrNi18-10
Lubrificação inicialNon/No
d - Diâmetro interno40 mm
d - Tolerância diâmetro interno0,013/-0,002
D - Diâmetro externo62 mm
D - Tolerância diâmetro externo0/-0,013
L - Comprimento80 mm
L - Tolerância comprimento0/-0,3
L160,6 mm
Tolerância L10/-0,3
D1 - Diâmetro59 mm
L22,15 mm
Número de linhas de bola6
Peso0,77 kg
undefined
DESEMPENHO
Cmin2,357 kN
Cmax3,017 kN
C0min4,02 kN
C0max5,146 kN
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação140 °C