As buchas de esferas fechadas permitem movimentos lineares precisos e de baixa fricção em eixos de aço endurecido cantilever.
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| Tipo de Patim | BBE |
| Família de produtos | Standard ball bushings, closed |
| Standard | ISO dimension |
| Número de selos | 2 |
| Material do cilindro externo ou segmentos de aço | X105CrMo17 |
| Material da gaiola | PA |
| Lubrificação inicial | Non/No |
| d - Diâmetro interno | 40 mm |
| d - Tolerância diâmetro interno | 0,016/-0,004 |
| D - Diâmetro externo | 62 mm |
| D - Tolerância diâmetro externo | 0/-0,015 |
| L - Comprimento | 151 mm |
| L - Tolerância comprimento | 0/-0,4 |
| L1 | 121,2 mm |
| Tolerância L1 | 0/-0,4 |
| D1 - Diâmetro | 59 mm |
| L2 | 2,15 mm |
| Número de linhas de bola | 6 |
| Peso | 1,4 kg |

| DESEMPENHO | | Cmin | 3,872 kN |
| Cmax | 4,956 kN |
| C0min | 8,04 kN |
| C0max | 10,291 kN |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 80 °C |