Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
As buchas esféricas ajustáveis permitem uma redução do jogo radial para movimentos lineares precisos e de baixa fricção em eixos de aço endurecido cantilever.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR Tipo de Patim BBE-AJ Família de produtos Standard ball bushings, adjustable Standard ISO dimension Número de selos 2 Material do cilindro externo ou segmentos de aço X105CrMo17 Material da gaiola PA Lubrificação inicial Non/No d - Diâmetro interno 40 mm d - Tolerância diâmetro interno 0,013/-0,002 D - Diâmetro externo 62 mm D - Tolerância diâmetro externo 0/-0,013 L - Comprimento 80 mm L - Tolerância comprimento 0/-0,3 L1 60,6 mm Tolerância L1 0/-0,3 D1 - Diâmetro 59 mm L2 2,15 mm E 3 mm Número de linhas de bola 6 Peso 0,758 kg
DESEMPENHO Cmin 2,357 kN Cmax 3,017 kN C0min 4,02 kN C0max 5,146 kN Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 80 °C