Bucha de esferas padrão fechado

BBES60LUU - SNR

BBES60LUU

As buchas de esferas fechadas permitem movimentos lineares precisos e de baixa fricção em eixos de aço endurecido cantilever.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de PatimBBE
Família de produtosStandard ball bushings, closed
StandardISO dimension
Número de selos2
Material do cilindro externo ou segmentos de açoX105CrMo17
Material da gaiolaPA
Lubrificação inicialNon/No
d - Diâmetro interno60 mm
d - Tolerância diâmetro interno0,016/-0,004
D - Diâmetro externo90 mm
D - Tolerância diâmetro externo0/-0,020
L - Comprimento209 mm
L - Tolerância comprimento0/-0,4
L1170 mm
Tolerância L10/-0,4
D1 - Diâmetro86,5 mm
L23,15 mm
Número de linhas de bola6
Peso3,92 kg
undefined
DESEMPENHO
Cmin9,94 kN
Cmax12,723 kN
C0min20 kN
C0max25,6 kN
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação80 °C