Bucha de esferas padrão fechado

BBES8LAUU - SNR

BBES8LAUU

As buchas de esferas fechadas permitem movimentos lineares precisos e de baixa fricção em eixos de aço endurecido cantilever.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de PatimBBE
Família de produtosStandard ball bushings, closed
StandardISO dimension
Número de selos2
Material do cilindro externo ou segmentos de açoX105CrMo17
Material da gaiolaX5CrNi18-10
Lubrificação inicialNon/No
d - Diâmetro interno8 mm
d - Tolerância diâmetro interno0,009/0
D - Diâmetro externo16 mm
D - Tolerância diâmetro externo0/-0,009
L - Comprimento46 mm
L - Tolerância comprimento0/-0,3
L133 mm
Tolerância L10/-0,3
D1 - Diâmetro15,2 mm
L21,1 mm
Número de linhas de bola4
Peso0,04 kg
undefined
DESEMPENHO
Cmin0,32 kN
Cmax0,452 kN
C0min0,804 kN
C0max1,137 kN
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação140 °C