As buchas de esferas fechadas permitem movimentos lineares precisos e de baixa fricção em eixos de aço endurecido cantilever.
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| Tipo de Patim | BBE |
| Família de produtos | Standard ball bushings, closed |
| Standard | ISO dimension |
| Número de selos | 2 |
| Material do cilindro externo ou segmentos de aço | X105CrMo17 |
| Material da gaiola | PA |
| Lubrificação inicial | Non/No |
| d - Diâmetro interno | 8 mm |
| d - Tolerância diâmetro interno | 0.008/0 |
| D - Diâmetro externo | 16 mm |
| D - Tolerância diâmetro externo | 0/-0,008 |
| L - Comprimento | 25 mm |
| L - Tolerância comprimento | 0/-0,2 |
| L1 | 16,5 mm |
| Tolerância L1 | 0/-0,2 |
| D1 - Diâmetro | 15,2 mm |
| L2 | 1,1 mm |
| Número de linhas de bola | 4 |
| Peso | 0,022 kg |

| DESEMPENHO | | Cmin | 0,195 kN |
| Cmax | 0,276 kN |
| C0min | 0,402 kN |
| C0max | 0,568 kN |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 80 °C |