Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
As super buchas esféricas caracterizam-se pela sua capacidade de compensar desalinhamentos de até ±0,5°. Os arbustos super bola estão disponíveis em versões fechadas e abertas.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR Tipo de Patim BBET Família de produtos Super ball bushings, closed Standard ISO dimension Número de selos 2 Material do cilindro externo ou segmentos de aço 100Cr6 Material da gaiola PA Lubrificação inicial Non/No Reengraxável Oui/Yes Fixação Furo Oui/Yes d - Diâmetro interno 12 mm d - Tolerância diâmetro interno 0,008/0 D - Diâmetro externo 22 mm L - Comprimento 32 mm L - Tolerância comprimento 0,2/-0,2 L1 22,9 mm Tolerância L1 0/-0,2 D1 - Diâmetro 21 mm L2 1,3 mm E 6,5 mm Alpha 66 ° Diâmetro F H11 3 mm J 0,7 mm Número de linhas de bola 4 Peso 0,017 kg
DESEMPENHO Cmin 1,02 kN Cmax 1,02 kN C0min 1,29 kN C0max 1,29 kN Crev para OP 550.8 C0rev para OP 696.6 Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 80 °C