Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Buchas lineares da série "super"

BBET30UU-OP - SNR

BBET30UU-OP

As super buchas esféricas caracterizam-se pela sua capacidade de compensar desalinhamentos de até ±0,5°. Os arbustos super bola estão disponíveis em versões fechadas e abertas.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de PatimBBET
Família de produtosSuper ball bushings, closed
StandardISO dimension
Número de selos2
Material do cilindro externo ou segmentos de aço100Cr6
Material da gaiolaPA
Lubrificação inicialNon/No
ReengraxávelOui/Yes
Fixação FuroOui/Yes
d - Diâmetro interno30 mm
d - Tolerância diâmetro interno0,011/-0,001
D - Diâmetro externo47 mm
L - Comprimento68 mm
L - Tolerância comprimento0,2/-0,2
L152,1 mm
Tolerância L10/-0,3
D1 - Diâmetro44,5 mm
L21,85 mm
E14 mm
Alpha57 °
Diâmetro F H113 mm
G2 mm
J1,7 mm
Número de linhas de bola5
Peso0,177 kg
undefined
DESEMPENHO
Cmin5,47 kN
Cmax5,47 kN
C0min6,81 kN
C0max6,81 kN
Crev para OP3117.9
C0rev para OP3881.7
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação80 °C