Buchas lineares da série "super"

BBET30UU - SNR

BBET30UU

As super buchas esféricas caracterizam-se pela sua capacidade de compensar desalinhamentos de até ±0,5°. Os arbustos super bola estão disponíveis em versões fechadas e abertas.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de PatimBBET
Família de produtosSuper ball bushings, closed
StandardISO dimension
Número de selos2
Material do cilindro externo ou segmentos de aço100Cr6
Material da gaiolaPA
Lubrificação inicialNon/No
ReengraxávelOui/Yes
d - Diâmetro interno30 mm
d - Tolerância diâmetro interno0,011/-0,001
D - Diâmetro externo47 mm
L - Comprimento68 mm
L - Tolerância comprimento0,2/-0,2
L152,1 mm
Tolerância L10/-0,3
D1 - Diâmetro44,5 mm
L21,85 mm
Diâmetro F H113 mm
G2 mm
J1,7 mm
Número de linhas de bola6
Peso0,216 kg
undefined
DESEMPENHO
Cmin5,47 kN
Cmax7,002 kN
C0min6,81 kN
C0max8,717 kN
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação80 °C