Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
As super buchas esféricas caracterizam-se pela sua capacidade de compensar desalinhamentos de até ±0,5°. Os arbustos super bola estão disponíveis em versões fechadas e abertas.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR Tipo de Patim BBET Família de produtos Super ball bushings, closed Standard ISO dimension Número de selos 2 Material do cilindro externo ou segmentos de aço 100Cr6 Material da gaiola PA Lubrificação inicial Non/No Reengraxável Oui/Yes d - Diâmetro interno 40 mm d - Tolerância diâmetro interno 0,013/-0.002 D - Diâmetro externo 62 mm L - Comprimento 80 mm L - Tolerância comprimento 0,2/-0,2 L1 60,6 mm Tolerância L1 0/-0,3 D1 - Diâmetro 59 mm L2 2,15 mm Diâmetro F H11 3 mm G 1,5 mm J 2,4 mm Número de linhas de bola 6 Peso 0,333 kg
DESEMPENHO Cmin 6,59 kN Cmax 8,435 kN C0min 8,23 kN C0max 10,534 kN Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 80 °C