As buchas de esferas fechadas permitem movimentos lineares precisos e de baixa fricção em eixos de aço endurecido cantilever.
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| Tipo de Patim | BBE |
| Família de produtos | Standard ball bushings, closed |
| Standard | JIS dimension |
| Número de selos | 2 |
| Material do cilindro externo ou segmentos de aço | X105CrMo17 |
| Material da gaiola | X5CrNi18-10 |
| Lubrificação inicial | Non/No |
| d - Diâmetro interno | 13 mm |
| d - Tolerância diâmetro interno | 0/-0,009 |
| D - Diâmetro externo | 23 mm |
| D - Tolerância diâmetro externo | 0/-0,013 |
| L - Comprimento | 32 mm |
| L - Tolerância comprimento | 0/-0,2 |
| L1 | 23 mm |
| Tolerância L1 | 0/-0,2 |
| D1 - Diâmetro | 22 mm |
| L2 | 1,3 mm |
| Número de linhas de bola | 4 |
| Peso | 0,049 kg |

| DESEMPENHO | | Cmin | 0,421 kN |
| Cmax | 0,595 kN |
| C0min | 0,784 kN |
| C0max | 1,109 kN |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 140 °C |