Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Designação | BF25_C3 |
| Marca | SNR |
| Série | BF |
| Tipo de unidades | Block type |
| Materiais | Carbon steel |
| B - Largura flange | 30 mm |
| B1 | 15 mm |
| B3 | 15 mm |
| H | 80 mm |
| H1 | 48 mm |
| H2 | 70 |
| H5 | 33 mm |
| H6 | 11 mm |
| W | 106 mm |
| W3 | 53 mm |
| W1 | 64 mm |
| W2 | 85 mm |
| S1 | 11 mm |
| S2 | 17 mm |
| d1 | 26 mm |
| d2 | 9 mm |
| Peso | 1,45 kg |