Bucha de agulhas, extremidade fechada

BK0609T2/2AS - NTN

BK0609T2/2AS

Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade fechada

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter6 mm
D - External diameter10 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring9 mm
C1 - Max drawn cup closed end thickness1,6 mm
Furo de lubrificação no anel externoNon/No
Referência anel internoNo
Peso0,002 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating2,66 kN
C0r - Static load rating2,28 kN
N lim - Grease lubrication limit speed25000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação100 °C