Bucha de agulhas, extremidade fechada

BK1522ZWD - NTN

BK1522ZWD

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter15 mm
D - External diameter21 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring22 mm
C1 - Max drawn cup closed end thickness2,7 mm
Furo de lubrificação no anel externoOui/Yes
k - Hole diameter2,5 mm
Referência anel internoIR12X15X22.5
Peso0,022 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating12,9 kN
C0r - Static load rating18,2 kN
N lim - Grease lubrication limit speed11000 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed16000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C