Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Designação | BK15_C5 |
| Marca | SNR |
| Série | BK |
| Tipo de unidades | Block type |
| Materiais | Carbon steel |
| B - Largura flange | 27 mm |
| B1 | 6 mm |
| B2 | 15 mm |
| B3 | 30 mm |
| B4 | 33 mm |
| B5 | 38 mm |
| B8 | 21 mm |
| H | 48 mm |
| H1 | 28 mm |
| H2 | 38 |
| H5 | 18 mm |
| H6 | 6,5 mm |
| W | 70 mm |
| W3 | 35 mm |
| W1 | 40 mm |
| W2 | 54 mm |
| S1 | 6,6 mm |
| S3 | 11 mm |
| Secção quadrada T | 22 mm |
| Ângulo de contacto | 30 ° |
| d1 | 15 mm |
| d2 | 5,5 mm |
| Peso | 0,69 kg |

| DESEMPENHO | | Ca - Dynamic axial load rating | 5,75 kN |
| Cr - Dynamic load rating | 5,75 kN |
| C0a - Static axial load rating | 3,1 kN |
| C0r - Static load rating | 3,1 kN |
| Carga axial estática máxima, direcção de tracção | 2,9 kN |
| Carga axial estática máxima, direcção da pressão | 2,9 kN |
| Torque inicial | 0.023 |
| Kba - Constante da mola axial, direcção de tracção | 111 N/µm |
| KBr - Constante da mola axial, direcção da pressão | 111 N/µm |