Bucha de agulhas, extremidade fechada

BK1816 - NTN

BK1816

Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade fechada

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter18 mm
D - External diameter24 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring16 mm
C1 - Max drawn cup closed end thickness2,7 mm
Furo de lubrificação no anel externoNon/No
Referência anel internoIR15X18X16.5
Peso0,02 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating11,8 kN
C0r - Static load rating17,3 kN
N lim - Grease lubrication limit speed8500 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed13000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C