Bucha de agulhas, extremidade fechada

BK2030ZWD - NTN

BK2030ZWD

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter20 mm
D - External diameter26 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring30 mm
C1 - Max drawn cup closed end thickness2,7 mm
Furo de lubrificação no anel externoOui/Yes
k - Hole diameter2,5 mm
Referência anel internoIR17X20X30.5
Peso0,037 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating22,2 kN
C0r - Static load rating40 kN
N lim - Grease lubrication limit speed8000 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed12000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C