Bucha de agulhas, extremidade fechada

BK2538ZWD - NTN

BK2538ZWD

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter25 mm
D - External diameter32 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring38 mm
C1 - Max drawn cup closed end thickness2,7 mm
Furo de lubrificação no anel externoOui/Yes
k - Hole diameter2,5 mm
Referência anel internoIR20X25X38.5
Peso0,069 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating35 kN
C0r - Static load rating65,5 kN
N lim - Grease lubrication limit speed6500 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed9500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C