Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Designação | BK25B_C5 |
| Marca | SNR |
| Série | BK |
| Tipo de unidades | Block type |
| Materiais | Carbon steel |
| B - Largura flange | 42 mm |
| B1 | 10 mm |
| B2 | 22 mm |
| B3 | 48 mm |
| B4 | 54,15 mm |
| B5 | 63 mm |
| B8 | 33 mm |
| H | 80 mm |
| H1 | 48 mm |
| H2 | 70 |
| H5 | 33 mm |
| H6 | 11 mm |
| W | 106 mm |
| W3 | 53 mm |
| W1 | 64 mm |
| W2 | 85 mm |
| S1 | 11 mm |
| S3 | 17 mm |
| Secção quadrada T | 35 mm |
| Ângulo de contacto | 40 ° |
| d1 | 25 mm |
| d2 | 9 mm |
| Peso | 2,4 kg |

| DESEMPENHO | | Ca - Dynamic axial load rating | 14,8 kN |
| Cr - Dynamic load rating | 14,8 kN |
| C0a - Static axial load rating | 9,4 kN |
| C0r - Static load rating | 9,4 kN |
| Carga axial estática máxima, direcção de tracção | 8,9 kN |
| Carga axial estática máxima, direcção da pressão | 8,9 kN |
| Torque inicial | 0.073 |
| Kba - Constante da mola axial, direcção de tracção | 169 N/µm |
| KBr - Constante da mola axial, direcção da pressão | 169 N/µm |