Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Designação | BK30B_C5 |
| Marca | SNR |
| Série | BK |
| Tipo de unidades | Block type |
| Materiais | Carbon steel |
| B - Largura flange | 45 mm |
| B1 | 11 mm |
| B2 | 23 mm |
| B3 | 50 mm |
| B4 | 59,15 mm |
| B5 | 70 mm |
| B8 | 36 mm |
| H | 89 mm |
| H1 | 51 mm |
| H2 | 78 |
| H5 | 33 mm |
| H6 | 13 mm |
| W | 128 mm |
| W3 | 64 mm |
| W1 | 76 mm |
| W2 | 102 mm |
| S1 | 14 mm |
| S3 | 20 mm |
| Secção quadrada T | 40 mm |
| Ângulo de contacto | 40 ° |
| d1 | 30 mm |
| d2 | 11 mm |
| Peso | 3,4 kg |

| DESEMPENHO | | Ca - Dynamic axial load rating | 20,5 kN |
| Cr - Dynamic load rating | 20,5 kN |
| C0a - Static axial load rating | 13,5 kN |
| C0r - Static load rating | 13,5 kN |
| Carga axial estática máxima, direcção de tracção | 12,5 kN |
| Carga axial estática máxima, direcção da pressão | 12,5 kN |
| Torque inicial | 0.105 |
| Kba - Constante da mola axial, direcção de tracção | 179 N/µm |
| KBr - Constante da mola axial, direcção da pressão | 179 N/µm |