Bucha de agulhas, extremidade fechada

BK3520 - NTN

BK3520

Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade fechada

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter35 mm
D - External diameter42 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring20 mm
C1 - Max drawn cup closed end thickness2,7 mm
Furo de lubrificação no anel externoNon/No
Referência anel internoNo
Peso0,055 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating24,8 kN
C0r - Static load rating47,5 kN
N lim - Grease lubrication limit speed4700 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed7000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C