Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Designação | BK35_C5 |
| Marca | SNR |
| Série | BK |
| Tipo de unidades | Block type |
| Materiais | Carbon steel |
| B - Largura flange | 50 mm |
| B1 | 12 mm |
| B2 | 26 mm |
| B3 | 58 mm |
| B4 | 64,15 mm |
| B5 | 79 mm |
| B8 | 38 mm |
| H | 96 mm |
| H1 | 52 mm |
| H2 | 79 |
| H5 | 35 mm |
| H6 | 13 mm |
| W | 140 mm |
| W3 | 70 mm |
| W1 | 88 mm |
| W2 | 114 mm |
| S1 | 14 mm |
| S3 | 20 mm |
| Secção quadrada T | 50 mm |
| Ângulo de contacto | 40 ° |
| d1 | 35 mm |
| d2 | 11 mm |
| Peso | 4,4 kg |

| DESEMPENHO | | Ca - Dynamic axial load rating | 27,1 kN |
| Cr - Dynamic load rating | 27,1 kN |
| C0a - Static axial load rating | 18,4 kN |
| C0r - Static load rating | 18,4 kN |
| Carga axial estática máxima, direcção de tracção | 16,5 kN |
| Carga axial estática máxima, direcção da pressão | 16,5 kN |
| Torque inicial | 0.132 |
| Kba - Constante da mola axial, direcção de tracção | 193 N/µm |
| KBr - Constante da mola axial, direcção da pressão | 193 N/µm |