Castanha rosqueada

BNU01605RSHAA3Z-B0 - SNR

BNU01605RSHAA3Z-B0

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DesignaçãoBNU01605RSHAA3Z-B0
MarcaSNR
SérieBNU
d016 mm
Passo P5 mm
Direção do guiamentoRight
Tipo de castanhaSH - Screw-in nut
SealingAA - without seals
MateriaisCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g632,5 mm
M0 mm
B - Largura flange12 mm
L - Comprimento42 mm
L119,25 mm
L24 mm
N3 mm
Q0 mm
Número de circuítos3 x 1
Peso0,15 kg
undefined
DESEMPENHO
Valor DN para T770000 mmpm
Valor DN para P580000 mmpm
Ca para T78,55 kN
C0a para T718,18 kN
Ca para P59,5 kN
C0a para P520,2 kN
Kn245 N/µm