Castanha cilíndrica

BNU02005LCILL4Z-B0 - SNR

BNU02005LCILL4Z-B0

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DesignaçãoBNU02005LCILL4Z-B0
MarcaSNR
SérieBNU
d020 mm
Passo P5 mm
Direção do guiamentoLeft
Tipo de castanhaCI - Cylindrical single nut
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MateriaisCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g636 mm
L - Comprimento45 mm
L19 mm
L220 mm
L312,5 mm
Q3,5 mm
M P95 mm
R3 mm
Número de circuítos1 x 4
Peso0,17 kg
undefined
DESEMPENHO
Valor DN para T770000 mmpm
Valor DN para P580000 mmpm
Ca para T712,321 kN
C0a para T730,789 kN
Ca para P513,69 kN
C0a para P534,21 kN
Kn382 N/µm