Tipo de flange castanha

BNU02005LSULL4B-B0 - SNR

BNU02005LSULL4B-B0

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DesignaçãoBNU02005LSULL4B-B0
MarcaSNR
SérieBNU
d020 mm
Passo P5 mm
Direção do guiamentoLeft
Tipo de castanhaSU - Single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MateriaisCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g636 mm
D258 mm
B - Largura flange10 mm
L - Comprimento51 mm
D347 mm
H44 mm
X6,6 mm
Q0 mm
Número de circuítos1 x 4
Peso0,31 kg
undefined
DESEMPENHO
Valor DN para T770000 mmpm
Valor DN para P580000 mmpm
Ca para T712,321 kN
C0a para T730,789 kN
Ca para P513,69 kN
C0a para P534,21 kN
Kn382 N/µm